Resultados mostrados de 1 a 10 de 39

Unidad combinada FRL Serie BL74, purga automática, regulador con escape, lubricador micro-fog, vaso metálico, conexión 1/2" PTF

Artículo:BL74-401A
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Series:Excelon
Tipo de purga:Filtro regulador automático y lubricador manual
Elemento filtrante:40.00 µm
Materiales - Depósito:Aluminio
Gama de presión:0.3 ... 10 bar

Válvula de corte 3/2 Serie Excelon T74E, conexión 1/2" PTF

Artículo:T74E-4AA-P1N
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Series:Excelon

Válvula de corte 3/2 Serie Excelon T73E, conexión 1/2" PTF

Artículo:T73E-4AA-P1N
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Series:Excelon

Regulador Excelon Serie R74G, maneta en "T" de ajuste de regulación, con manómetro, conexión 1/2" PTF

Artículo:R74G-4AT-RSG
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Series:Excelon
Gama de presión:0.7 ... 17 bar

Regulador Excelon Serie R74G, pomo de ajuste de regulación, sin manómetro, conexión 1/2" PTF

Artículo:R74G-4AK-RMN
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Series:Excelon
Gama de presión:0.3 ... 10 bar

Regulador Serie R74G, pomo de regulación, con manómetro, conexión 1/2" PTF

Artículo:R74G-4AK-RMG
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Series:Excelon
Gama de presión:0.3 ... 10 bar

Regulador Excelon Serie R73G, pomo de ajuste de regulación, sin manómetro, conexión 1/2" PTF

Artículo:R73G-4AK-RMN
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Series:Excelon
Gama de presión:0.3 ... 10 bar

Regulador Serie R73G, pomo de regulación, con manómetro, conexión 1/2" PTF

Artículo:R73G-4AK-RMG
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Series:Excelon
Gama de presión:0.3 ... 10 bar

Excelon micro fog lubricator, 1/2 PTF, manual drain

Artículo:L74M-4AP-QPN
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Series:Excelon
Tipo de purga:Manual
Materiales - Depósito:Policarbonato con guarda metálica

Lubricador micro-fog Excelon Serie L74M, vaso plastico con guarda, conexión 1/2" PTF

Artículo:L74M-4AP-QDN
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Series:Excelon
Tipo de purga:Manual
Materiales - Depósito:Aluminio
Resultados mostrados de 1 a 10 de 39