Resultados mostrados de 11 a 20 de 49

Depurar Resultados

Tamaño de la conexión

Función

Nombre de la gama

Válvula de corredera 3/2 NC Serie Nugget 200, pulsador palma/bloqueo, conexión 3/8" NPT

Artículo:K41EA00KC0KB3
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Botón/Retén
Tamaño de la conexión:NPT3/8

Válvulas en línea - accionamiento manual/mecánico

Artículo:03068122
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03041602
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/8

Válvulas de corredera

Artículo:K41EA00KC0KL1
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Leva/leva
Tamaño de la conexión:NPT3/8

Válvula de corredera 3/2 NC Serie Nugget 200, pedal/muelle heavy duty, conexión 1/4" NPT

Artículo:K41DA00KS6KF0
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Pedal/Muelle heavy duty
Tamaño de la conexión:NPT1/4

3/2 Emergency Stop / Twist Reset

Artículo:03042802
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/8

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03042502
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/8

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03040002
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/8

Válvulas de corredera

Artículo:K41DA00KS1KR4
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Leva con rodillo/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03041002
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Una vía
Tamaño de la conexión:G1/8
Resultados mostrados de 11 a 20 de 49