Resultados mostrados de 11 a 20 de 84

Depurar Resultados

Medio

Tamaño de la conexión

Estándar

Nombre de la gama

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/sol, 120 Vca, conexión 3/8" NPT

Artículo:K71EA00KV2KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvula 5/2 Serie VS18, sol/sol, 24 Vcd, corredera de juntas blandas, pulsar y bloquear

Artículo:VS18S511DF213A
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvula 5/2 Serie VS26, sol/sol, 24 Vcd, corredera de juntas blandas, pulsar y bloquear

Artículo:VS26S511DF213A
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas en línea - accionamiento manual/mecánico

Artículo:X3039322
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Rodillo de Leva Heavy Duty/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/8

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/sol, 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:K71DA00KV2KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvulas de corredera

Artículo:K71DA00KC0KB3
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Botón/retén, negro
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:X3047702
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Leva/leva
Tamaño de la conexión:G1/8

Válvulas de corredera

Artículo:K71FA00KS6KF0
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Pedal/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/2

Válvulas de corredera

Artículo:K71EA00KC0KB3
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Botón/retén, negro
Tamaño de la conexión:NPT3/8

Válvulas de corredera

Artículo:K71EA00KS1KL0
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Leva/muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Resultados mostrados de 11 a 20 de 84