Resultados mostrados de 41 a 50 de 84

Depurar Resultados

Medio

Tamaño de la conexión

Estándar

Nombre de la gama

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61B513A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/Muelle asistido por aire
Tamaño de la conexión:G1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61B511A-A218JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/4
Voltaje:120Vac

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61B511A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvula Serie V60, 5/2, accionamiento eléctrico/retorno por muelle, piloto interno, bobina de 22 mm estándar industrial, voltaje 120 Vca, conexión 1/8" NPT

Artículo:V60P517A-A218JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Válvula Serie V60, 5/2, accionamiento eléctrico/retorno por muelle, piloto interno, bobina de 22 mm estándar industrial, voltaje 24 Vcd, conexión 1/8" NPT

Artículo:V60P517A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/8
Voltaje:24 V.c.c.
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Inline Valves - Solenoid

Artículo:V60A517A-A3000
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/8

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V60A513A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/Muelle asistido por aire
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V60A511A-A218JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:120Vac

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V60A511A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/8
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V53D517A-A218JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/2
Voltaje:110/120 V.c.a. 50/60 Hz, 4/2,5 VA
Resultados mostrados de 41 a 50 de 84