Resultados mostrados de 1 a 10 de 21

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 3/8" NPT

Artículo:K71EA00KS6KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvula 5/2 Serie VS18, sol/muelle, 24 Vcd, corredera de juntas blandas, pulsar y bloquear

Artículo:VS18S517DF213A
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:K71DA00KS6KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvula 5/2 Serie VS26, sol/muelle, 24 Vcd, corredera de juntas blandas, pulsar y bloquear

Artículo:VS26S517DF213A
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 1/2" NPT

Artículo:K71FA00KS6KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Inline Valves - Solenoid

Artículo:V63D517A-A3000
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/2

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V62S517A-A218JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:120Vac

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V62S517A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:24 V.c.c.

Inline Valves - Solenoid

Artículo:V62C517A-A3000
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G3/8

Válvula Serie V61, 5/2, accionamiento eléctrico/retorno por muelle, piloto interno, bobina de 22 mm estándar industrial, voltaje 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:V61R517A-A218JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:22mm estándar industrial
Resultados mostrados de 1 a 10 de 21