Resultados mostrados de 1 a 10 de 49

Medio

Tamaño de la conexión

Funcionamiento

Función

Estándar

Nombre de la gama

Válvula 5/2 Serie VS18, sol/muelle, 24 Vcd, corredera de juntas blandas, pulsar y bloquear

Artículo:VS18S517DF213A
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvula 5/2 Serie VS26, sol/muelle, 24 Vcd, corredera de juntas blandas, pulsar y bloquear

Artículo:VS26S517DF213A
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Islas de válvulas serie VS26 Mini-ISO

Artículo:VS26SB11DF213A
Funcionamiento:2x3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvula 2x3/2 NC Serie VS18, sol/muelle, 24 Vcd, corredera de juntas blandas

Artículo:VS18SA11DF213A
Funcionamiento:2x3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvula 2x3/2 Serie VS26, sol/muelle, 24 Vcd, corredera de juntas blandas, pulsar y bloquear

Artículo:VS26SA11DF213A
Funcionamiento:2x3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

ICO3 24Vdc Direct Acting 3/2 NC stainless steel 1/4" NPT ported valve

Artículo:Y013AA1H2BS
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Islas de válvulas serie VS18 Mini-ISO

Artículo:VS18SB11DF213A
Funcionamiento:2x3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

ICO3 24Vdc Direct Acting 3/2 NC stainless steel 1/4" NPT ported valve

Artículo:Y013PA1H2BS
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Inline Valves - Solenoid

Artículo:V63D517A-A3000
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/2

Inline Valves - Solenoid

Artículo:V63D417A-A3000
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/2
Resultados mostrados de 1 a 10 de 49