Resultados mostrados de 1 a 9 de 9

ICO3 24Vdc Direct Acting 3/2 NC stainless steel 1/4" NPT ported valve

Artículo:Y013AA1H2BS
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas en línea - accionamiento manual/mecánico

Artículo:03068122
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:NPT1/4

ICO3 24Vdc Direct Acting 3/2 NC stainless steel 1/4" NPT ported valve

Artículo:Y013PA1H2BS
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.
no image

ICO3 Direct Acting Solenoid Valve

Artículo:Y013CA3H2BS
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61R611A-A218JB
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61R611A-A213JB
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Válvula Serie V61, 5/2, accionamiento eléctrico/retorno por muelle, piloto interno, bobina de 22 mm estándar industrial, voltaje 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:V61R517A-A218JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Válvula Serie V61, 5/2, accionamiento eléctrico/retorno por muelle, piloto interno, bobina de 22 mm estándar industrial, voltaje 24 Vcd, conexión 1/4" NPT

Artículo:V61R517A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.
Tipo de conector:22mm estándar industrial

Válvula Serie V61, 3/2, accionamiento eléctrico/retorno por muelle, piloto interno, bobina de 22 mm estándar industrial, voltaje 24 Vcd, conexión 1/4" NPT

Artículo:V61R417A-A213JB
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.
Tipo de conector:22mm estándar industrial
Resultados mostrados de 1 a 9 de 9