Resultados mostrados de 11 a 20 de 25

Depurar Resultados

Funcionamiento

Nombre de la gama

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/sol, 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:K71DA00KV2KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvulas de corredera

Artículo:K41DA00KS1KB0
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Botón/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Válvulas de corredera

Artículo:K71DA00KC0KB3
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Botón/retén, negro
Tamaño de la conexión:NPT1/4

ICO3 24Vdc Direct Acting 3/2 NC stainless steel 1/4" NPT ported valve

Artículo:Y013AA1H2BS
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas en línea - accionamiento manual/mecánico

Artículo:03068122
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Válvula de corredera 3/2 NC Serie Nugget 200, pedal/muelle heavy duty, conexión 1/4" NPT

Artículo:K41DA00KS6KF0
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Pedal/Muelle heavy duty
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Válvulas de corredera

Artículo:K41DA00KS1KR4
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Leva con rodillo/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4

ICO3 24Vdc Direct Acting 3/2 NC stainless steel 1/4" NPT ported valve

Artículo:Y013PA1H2BS
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.
no image

ICO3 Direct Acting Solenoid Valve

Artículo:Y013CA3H2BS
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V61R611A-A218JB
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:22mm estándar industrial
Resultados mostrados de 11 a 20 de 25