Resultados mostrados de 1 a 10 de 11

Válvula de corredera 3/2 Serie Nugget 200, leva/leva/bloqueo, conexión 1/4" NPT

Artículo:K41DA00KC0KL1
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Leva/Leva, Retén
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Válvula de corredera 3/2 NC Serie Nugget 200, pulsador palma/bloqueo, conexión 1/4" NPT

Artículo:K41DA00KC0KB3
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Botón/Retén
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Válvulas de corredera Nugget 200 3/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:K41DA00KS1KV2
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvulas de corredera

Artículo:K41DA00KS1KB0
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Botón/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4

ICO3 24Vdc Direct Acting 3/2 NC stainless steel 1/4" NPT ported valve

Artículo:Y013AA1H2BS
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas en línea - accionamiento manual/mecánico

Artículo:03068122
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Válvula de corredera 3/2 NC Serie Nugget 200, pedal/muelle heavy duty, conexión 1/4" NPT

Artículo:K41DA00KS6KF0
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Pedal/Muelle heavy duty
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Válvulas de corredera

Artículo:K41DA00KS1KR4
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Leva con rodillo/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4

ICO3 24Vdc Direct Acting 3/2 NC stainless steel 1/4" NPT ported valve

Artículo:Y013PA1H2BS
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.
no image

ICO3 Direct Acting Solenoid Valve

Artículo:Y013CA3H2BS
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.
Resultados mostrados de 1 a 10 de 11