Prezentarea rezultatelor de la 1 la 3 din 3

Gauges

Articol:18-015-877
Port size:G1/8A
Nominal diameter:40 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 10 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 145 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 1 MPa

Gauges

Articol:18-015-879
Port size:G1/8A
Nominal diameter:40 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 1.6 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 23 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.16 MPa

Gauges

Articol:18-015-878
Port size:G1/8A
Nominal diameter:40 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 6 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 87 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.6 MPa
Prezentarea rezultatelor de la 1 la 3 din 3