Prezentarea rezultatelor de la 1 la 5 din 5

Gauges

Articol:18-015-027
Port size:R1/8
Nominal diameter:50 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 10 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 145 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 1 MPa

Gauges

Articol:18-015-025
Port size:R1/8
Nominal diameter:50 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 4 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 58 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.4 MPa

Gauges

Articol:18-015-026
Port size:R1/8
Nominal diameter:50 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 6 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 87 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.6 MPa

Gauges

Articol:18-015-028
Port size:R1/8
Nominal diameter:50 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 25 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 362 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 2.5 MPa

Gauges

Articol:18-015-024
Port size:R1/8
Nominal diameter:50 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 1.6 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 23 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.16 MPa
Prezentarea rezultatelor de la 1 la 5 din 5