Prezentarea rezultatelor de la 1 la 4 din 4

Gauges

Articol:18-015-995
Port size:G1/8A
Nominal diameter:50 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 4 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 58 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.4 MPa

Gauges

Articol:18-015-993
Port size:G1/8A
Nominal diameter:50 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 10 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 145 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 1 MPa

Gauges

Articol:18-015-857
Port size:G1/8A
Nominal diameter:50 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 10 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 140 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 1 MPa

Gauges

Articol:18-015-858
Port size:G1/8A
Nominal diameter:50 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 6 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 84 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.6 MPa
Prezentarea rezultatelor de la 1 la 4 din 4