Non-Return Valves

Izdelek: C02G31248
  • Höga flödesprestanda
  • Förnicklade mässingskomponenter skyddar mot rost och föroreningar och ger längre livslängd
  • Gänglåsningsmedel har applicerats i förväg på alla koniska gängor ger optimal och snabb försegling
Medium:Compressed Air
Port size:G1/2
O/D Tube:12 mm
Operating temperature:0 ... 60 °C
Maximum operating pressure:10,0 bar
Material - Body:Nickel plated brass

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technical Details

AttributeValue
Medium:Compressed Air
Port size:G1/2
O/D Tube:12 mm
Operating temperature:0 ... 60 °C
Maximum operating pressure:10,0 bar
Material - Body:Nickel plated brass
Range:C02G3

Accessories

Tubing

Nylon tubing

Izdelek:PA2-0012025C
Standard:DIN 74324
O/D Tube:12 mm
Length:25 m

Nylon tubing

Izdelek:PA2-0012100
Standard:DIN 74324
O/D Tube:12 mm
Length:100 m