90° Swivel elbow adaptor, BSP taper

Izdelek: S01471038
  • Motståndskraftig i aggressiva miljöer
  • Passer tillämpningar inom livsmedel och dryckeshantering
  • Mycket kompakta enheter
  • Slangarna kan lätt sättas in och tas ut, och det går snabbt att sätta samm,an puematiska kretsar
  • Ordentlig förankring av slangarna
  • Raka adaptrar har invändiga sexkantkopplingar för insexnyckel
  • Alla vinklade kopplingar och T-kopplingar är vridbara
Medium:Compressed Air
Thread:R3/8
Shape:Elbow
O/D Tube:10 mm
Operating pressure:-0.9 ... 15 bar
Operating temperature:-15 ... 225 °C

Technical Details

AttributeValue
Medium:Compressed Air
Thread:R3/8
Shape:Elbow
O/D Tube:10 mm
Operating pressure:-0.9 ... 15 bar
Operating temperature:-15 ... 225 °C
Material - Body:Stainless steel (1.4404/316)
Series:Pneufit S

Accessories

Tubing

Nylon tubing

Izdelek:PA2-0010025C
Standard:DIN 74324
O/D Tube:10 mm
Length:25 m

Nylon tubing

Izdelek:PA2-0010100
Standard:DIN 74324
O/D Tube:10 mm
Length:100 m