Proportional flow control valve

Izdelek: VP6010LJ761MB200
  • Höga flödeshastigheter, låga tryckfödeskarakterisk
  • Kailbrerad, linjär flödeskarakteristik med noll crossover
  • Du kan själv välja insignal för börvärde:
  • 4 till 20mA, ±5 V, 0 til10V, fast värde, funktionsgenerator, Profibus DP som tillval
  • Kiselfri enligt testspecifikation P-VW 3.10.7/01.92
  • Snabb dynamisk respons
  • Diagnostikfunktion
  • Uppfyller kraven för CE-märkning enligt 89/336/EEG
Medium:Compressed Air
Port size:G1/4
Operating pressure:-1 ... 16 bar
Operating temperature:0 ... 60 °C
fluid_temperature_temperature_celsius_min_to_max_range:60 ... 5 °C
Protection class:IP65

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technical Details

AttributeValue
Medium:Compressed Air
Port size:G1/4
Operating pressure:-1 ... 16 bar
Operating temperature:0 ... 60 °C
fluid_temperature_temperature_celsius_min_to_max_range:60 ... 5 °C
Protection class:IP65
Control signal:0..10 V
Material - Seals:NBR
Range:VP60

Accessories

Fittings

Straight adaptor - male/parallel

Izdelek:C02250828
Thread:G1/4
O/D Tube:8 mm
Shape:Straight

90° Swivel Elbow Adaptor

Izdelek:C02470828
Thread:G1/4
O/D Tube:8 mm
Shape:Elbow

Silencers

Tubing

Tube cutter

Izdelek:M/3314
Colour:Red

Nylon tubing

Izdelek:PA2-0008025C
Standard:DIN 74324
O/D Tube:8 mm
Length:25 m

Nylon tubing

Izdelek:PA2-0008100
Standard:DIN 74324
O/D Tube:8 mm
Length:100 m