Rezultati 11 do 12 od 12

Gauges

Izdelek:18-015-856
Port size:R1/8
Nominal diameter:63 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 10 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 140 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 1 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-892
Port size:R1/8
Nominal diameter:63 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 2.5 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 36 psi
Rezultati 11 do 12 od 12