Resultados mostrados de 31 a 40 de 142

Medio

Tamaño de la conexión

Funcionamiento

Estándar

Nombre de la gama

Islas de válvulas serie VS18 Mini-ISO

Artículo:VS18SB11DF213A
Funcionamiento:2x3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03041002
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Una vía
Tamaño de la conexión:G1/8

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03062502
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/4

ICO3 24Vdc Direct Acting 3/2 NC stainless steel 1/4" NPT ported valve

Artículo:Y013PA1H2BS
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.
no image

ICO3 Direct Acting Solenoid Valve

Artículo:Y013CA3H2BS
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Inline Valves - Solenoid

Artículo:V63D517A-A3000
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:G1/2

Inline Valves - Solenoid

Artículo:V63D513A-A3000
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/aire y muelle
Tamaño de la conexión:G1/2

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V63D513A-A218JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/Muelle asistido por aire
Tamaño de la conexión:G1/2
Voltaje:120Vac

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V63D513A-A213JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/Muelle asistido por aire
Tamaño de la conexión:G1/2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoides en línea

Artículo:V63D511A-A218JB
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G1/2
Voltaje:120Vac
Resultados mostrados de 31 a 40 de 142