Resultados mostrados de 11 a 20 de 142

Medio

Tamaño de la conexión

Funcionamiento

Estándar

Nombre de la gama

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:X3047702
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Leva/leva
Tamaño de la conexión:G1/8

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03029302
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/8

Válvula 2x3/2 Serie VS26, sol/muelle, 24 Vcd, corredera de juntas blandas, pulsar y bloquear

Artículo:VS26SA11DF213A
Funcionamiento:2x3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

ICO3 24Vdc Direct Acting 3/2 NC stainless steel 1/4" NPT ported valve

Artículo:Y013AA1H2BS
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:24 V.c.c.

Islas de válvulas serie VS26 Mini-ISO

Artículo:VS26S611DF213A
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvula manual giratoria

Artículo:VHLA302-03
Funcionamiento:4/2
Tamaño de la conexión:NPT3/8

Válvulas en línea - accionamiento manual/mecánico

Artículo:03068122
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03041602
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/8

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:X3343802
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Leva/muelle/leva
Tamaño de la conexión:G1/8

Islas de válvulas serie VS18 Mini-ISO

Artículo:VS18S611DF213A
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.
Resultados mostrados de 11 a 20 de 142