Resultados mostrados de 21 a 30 de 142

Medio

Tamaño de la conexión

Funcionamiento

Estándar

Nombre de la gama

3/2 Emergency Stop / Twist Reset

Artículo:03042802
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/8

Válvulas solenoide ISO STAR

Artículo:SXE9574A700013JB
Talla ISO:ISO #2
Estándar:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Series:ISO Star
Voltaje:24 V.c.c.

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03042502
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/8

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:03040002
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/8

Válvulas solenoide ISO STAR

Artículo:SXE9574A700018JB
Talla ISO:ISO #2
Estándar:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Series:ISO Star
Voltaje:110/120 V.c.a. 50/60 Hz

Válvulas solenoide ISO STAR

Artículo:SXE0574A500018JB
Talla ISO:ISO #2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Estándar:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Series:ISO Star
Voltaje:110/120 V.c.a. 50/60 Hz

Válvulas solenoide ISO STAR

Artículo:SXE0574A500013JB
Talla ISO:ISO #2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Estándar:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Series:ISO Star
Voltaje:12 V.c.c.

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:X3067702
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Leva/leva
Tamaño de la conexión:G1/4

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:X3363802
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Leva/muelle/leva
Tamaño de la conexión:G1/4

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:X3045102
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Leva con rodillo/Muelle
Tamaño de la conexión:G1/8
Resultados mostrados de 21 a 30 de 142