Rezultati 11 do 20 od 41

Gauges

Izdelek:18-015-010
Port size:R1/8
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 1.6 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 23 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.16 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-877
Port size:G1/8A
Nominal diameter:40 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 10 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 145 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 1 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-893
Port size:R1/8
Nominal diameter:63 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 1 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 14 psi

Gauges

Izdelek:18-015-852
Port size:G1/4A
Nominal diameter:63 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 10 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 140 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 1 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-025
Port size:R1/8
Nominal diameter:50 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 4 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 58 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.4 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-857
Port size:G1/8A
Nominal diameter:50 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 10 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 140 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 1 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-844
Nominal diameter:40 mm
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 140 psi

Gauges

Izdelek:18-015-884
Port size:R1/8
Nominal diameter:40 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 16 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 232 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 1.6 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-886
Port size:R1/8
Nominal diameter:40 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 2.5 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 36 psi

Gauges

Izdelek:18-015-908
Port size:R1/8
Nominal diameter:40 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 25 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 362 psi
Rezultati 11 do 20 od 41