Rezultati 21 do 30 od 41

Gauges

Izdelek:18-015-026
Port size:R1/8
Nominal diameter:50 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 6 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 87 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.6 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-909
Port size:1/4" NPT
Nominal diameter:40 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 10 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 145 psi

Gauges

Izdelek:18-015-891
Port size:R1/8
Nominal diameter:63 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 6 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 87 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.6 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-855
Port size:R1/8
Nominal diameter:63 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 16 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 240 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 1.6 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-883
Port size:G1/4A
Nominal diameter:63 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 1.6 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 23 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.16 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-854
Port size:G1/4A
Nominal diameter:63 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 10 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 140 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 1 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-028
Port size:R1/8
Nominal diameter:50 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 25 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 362 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 2.5 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-014
Port size:R1/8
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 25 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 362 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 2.5 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-853
Port size:G1/4A
Nominal diameter:63 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 16 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 240 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 1.6 MPa

Gauges

Izdelek:18-015-879
Port size:G1/8A
Nominal diameter:40 mm
scale_bar_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 1.6 bar
scale_psi_pressure_psi_min_to_max_range:0 ... 23 psi
scale_mpa_pressure_mpa_min_to_max_range:0 ... 0.16 MPa
Rezultati 21 do 30 od 41