Electronic pressure switch - Allfluid/Hydraulic

Zboží: 0863322000000000
  • Programovatelná jednotka zobrazuje hodnoty tlaků v systému
  • Kompaktní a robustní vzhled
  • Snadné programování spínacích bodů a ostatních funkcí
  • Výstupní signál 1 x PNP, 2 x PNP, 1 x PNP/+ 4 až 20 mA
  • Elektronický zámek
  • Stav spínačů je indikován LED diodami
  • Konektor M12x1 s krytím IP 65
Médium:Agresivní plyny a kapaliny;Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1/4
Napětí:10 … 32Vdc
Provozní teplota:-10 ... 60 °C
Teplota (médium):-10 ... 80 °C
Elektrické zapojení:M12x1 3kolíkový

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Agresivní plyny a kapaliny;Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1/4
Napětí:10 … 32Vdc
Provozní teplota:-10 ... 60 °C
Teplota (médium):-10 ... 80 °C
Elektrické zapojení:M12x1 3kolíkový
Ochranná třída:IP65
Standard:DIN 40050
pressure_range_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 40 bar
Maximální vstupní tlak:100.0
Spínací výstup:2 x PNP
Montáž:Jakékoli
Těsnění:Teplu odolná těsnění;Perbunan
Výstup:2 x PNP
Název řady:33D

Příslušenství

Příslušenství

Elektrické konektory M12 x 1

Zboží:0523052000000000
Napětí:10 … 32Vdc
Typ konektoru:M12x1 5 pin

Elektrické konektory M12 x 1

Zboží:0523053000000000
Napětí:10 … 32Vdc
Typ konektoru:M12x1 5 pin

Electrical Connectors M12 x 1

Zboží:0523057000000000
Napětí:10 … 32Vdc
Typ konektoru:M12x1 5 pin

Electrical Connectors M12 x 1

Zboží:0523058000000000
Napětí:10 … 32Vdc
Typ konektoru:M12x1 5 pin

Elektrické zástrčky

Elektrické konektory M12 x 1

Zboží:0523052000000000
Napětí:10 … 32Vdc
Typ konektoru:M12x1 5 pin

Electrical Connectors M12 x 1

Zboží:0523057000000000
Napětí:10 … 32Vdc
Typ konektoru:M12x1 5 pin