Electro-Mechanical Pressure Switch - Pneumatic

Zboží: 0880260000000000
  • Pozlacené kontakty
  • Vhodný pro aplikace s vysokým počtem sepnutí
  • Odolnost proti vybracím do 15 g
  • Mikrospínač je schválen pro UL a CSA
  • Vhodný pro chráněné provozy
  • Přímé připojení k jednotkám řady
  • Excelon
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1/4
Provoz:Membrána
Provozní teplota:-10 ... 80 °C
Teplota (médium):0 ... 80 °C
Elektrické zapojení:M12x1 3kolíkový

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1/4
Provoz:Membrána
Provozní teplota:-10 ... 80 °C
Teplota (médium):0 ... 80 °C
Elektrické zapojení:M12x1 3kolíkový
Ochranná třída:IP65
Vibrační odolnost:15g
pressure_range_pressure_bar_min_to_max_range:0.2 ... 2 bar
Maximální vstupní tlak:80.0
Spínací tlakový rozdíl:0.2 ... 0.35 bar
Těsnění:Teplu odolná těsnění
Název řady:18D

Příslušenství

Příslušenství

Electrical Connectors M12 x 1

Zboží:0523057000000000
Napětí:10 … 32Vdc
Typ konektoru:M12x1 5 pin

Electrical Connectors M12 x 1

Zboží:0523058000000000
Napětí:10 … 32Vdc
Typ konektoru:M12x1 5 pin