Pneufit Push-In Fittings

Zboží: 101D60638
  • Kompaktní celky s upínacím kroužkem a dorazem pro hadice nebo trubky
  • O- kroužky bez silikonu
  • Pro jednoduchou a rychlou montáž pneumatických systémů
  • V nabídce je široký sortiment šroubení a nástrčných spojek
  • Spolehlivé a odolné proti korozi
Médium:Stlačený vzduch
Závit:R3/8
Tvar:Potrubí
Provozní tlak:-0.9 ... 18 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Těleso:Nylon zpevněný skelnými vlákny;Poniklovaná mosaz

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Závit:R3/8
Tvar:Potrubí
Provozní tlak:-0.9 ... 18 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Těleso:Nylon zpevněný skelnými vlákny;Poniklovaná mosaz
Sériové:Pneufit

Příslušenství

Hadice

Nylon tubing

Zboží:PA2-0006025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0006100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:100 m

Nylon tubing

Zboží:PA2-0008025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:8.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0008100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:8.0
Délka:100 m