Blokovací šroubení

Zboží: 102GA0838
  • Kompaktní konstrukce
  • Snadné napojení hadice pro rychlou montáž pneumatických obvodů
  • Optimální zajištění hadice
  • Zjednodušuje pneumatické systémy
Médium:Stlačený vzduch
Závit:G3/8
Vnější průměr trubky:8.0
Provozní tlak:1 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Maximální provozní tlak:10.0

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Závit:G3/8
Vnější průměr trubky:8.0
Provozní tlak:1 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Maximální provozní tlak:10.0
Těsnicí materiál:Nitrilový kaučuk;Polyuretan
Těleso:Nylon zpevněný skelnými vlákny;Poniklovaná mosaz
Název řady:102GA

Příslušenství

Hadice

Tube cutter

Zboží:M/3314
Barva:Red

Nylon tubing

Zboží:PA2-0008025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:8.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0008100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:8.0
Délka:100 m