Šroubení s redukcí tlaku

Zboží: 102GB0418
  • Kompaktní konstrukce
  • Snadné napojení hadice pro rychlou montáž pneumatických obvodů
  • Optimální zajištění hadice
  • Zjednodušuje pneumatické systémy
Médium:Stlačený vzduch
Provozní tlak:1 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Maximální provozní tlak:10.0
Těsnicí materiál:Nitrilový kaučuk;Polyuretan
Těleso:Poniklovaná mosaz;Plast

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Provozní tlak:1 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Maximální provozní tlak:10.0
Těsnicí materiál:Nitrilový kaučuk;Polyuretan
Těleso:Poniklovaná mosaz;Plast
Název řady:102GB

Příslušenství

Hadice

Tube cutter

Zboží:M/3314
Barva:Red

Nylon tubing

Zboží:PA2-0004025C
Vnější průměr trubky:4.0
Délka:25 m
Barva:Přírodní

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0004100
Vnější průměr trubky:4.0
Délka:100 m
Barva:Přírodní