HADICOVÁ ŠROUBENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zboží: 150400018
  • Pokovené lesklým niklem
  • Odolné proti korozi
  • Kompaktní provedení
  • V případě potřeby obsahují podložky
Médium:Stlačený vzduch
Závit:R1/8
Tvar:Koleno
Provozní tlak:-0.9 ... 18 bar
Provozní teplota:-18 ... 70 °C
Název řady:16023

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Závit:R1/8
Tvar:Koleno
Provozní tlak:-0.9 ... 18 bar
Provozní teplota:-18 ... 70 °C
Název řady:16023