BSP and Hose Fittings

Zboží: 160290018
  • Pokovené lesklým niklem
  • Odolné proti korozi
  • Kompaktní provedení
  • V případě potřeby obsahují podložky
Médium:Stlačený vzduch
Závit:G1/8;M16x1.5
Tvar:Přímý
Provozní tlak:-0.9 ... 18 bar
Provozní teplota:-18 ... 70 °C
Certification - REACH:Available on request

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Závit:G1/8;M16x1.5
Tvar:Přímý
Provozní tlak:-0.9 ... 18 bar
Provozní teplota:-18 ... 70 °C
Certification - REACH:Available on request
Certification - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Classification - eClass 11:51070290
Classification - HS Code (Customs):74122000
Classification - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):7412200019
Classification - UNSPSC code:27131600
Classification - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Product - Diameter:25,4 mm
Product - Length:18,0 mm
Product - Weight:0,020 kg
Product - Unit of Measure:EA
Performance - Shelf Life:10 years
Název řady:16023