Gauges

Zboží: 18-015-853
  • Pro zajištění optimální účinnosti sledujte tlaky v soustavě stlačeného vzduchu
Velikost portu:G1/4A
Provozní teplota:-20 ... 65 °C
Tlacký rozsah (bar):0 ... 16 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 240 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1.6 MPa
Certification - REACH:Available on request

Technická data

AttributeValue
Velikost portu:G1/4A
Provozní teplota:-20 ... 65 °C
Tlacký rozsah (bar):0 ... 16 bar
Tlacký rozsah (psi):0 ... 240 psi
Tlacký rozsah (MPa):0 ... 1.6 MPa
Certification - REACH:Available on request
Certification - RoHS Compliant:Available
Products - WEEE:NonWEEE
Classification - eClass 11:51030791
Classification - HS Code (Customs):90262040
Classification - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):9026200090
Classification - UNSPSC code:40141616
Classification - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Product - Height:28,0 mm
Product - Length:84,0 mm
Product - Width:63,0 mm
Product - Weight:0,080 kg
Product - Unit of Measure:EA
Performance - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Mexico
Název řady:18-015