Přímo ovládané elektromagnetické sedlové ventily

Zboží: 2401126426002400
  • Hlavní použití: jednočinné procesní pohony
  • TÜV-schválení na zákadě IEC 61 508, DIN V 19 251
  • Podle norem: DIN EN 161/3394 DVGW, skupina Rm a EN 13611
  • Ventily pro bezpečnostní systémy do SIL 3 nebo AK 7
  • Standardní typ vícenásobného rozbočení NAMUR pro snadnou montáž
  • Možná volba: 1 z 2, 2 z 3
  • Ventilové spínače se při výpadku napětí vracejí do výchozí pozice (mechanickou vratnou pružinou)
  • Klidovou polohu v případě výpadku napětí zajistí mechanická vratná pružina
  • Tyto cívky mají osvědčení v souladu s normami ATEX
  • Vhodné pro venkovní použití i v nepříznivých povětrnostních podmínkách (viz seznam cívek)
Médium:Agresivní plyny a kapaliny;Neutrální plyny a kapaliny
Provoz:3/2
Provozní tlak:0 ... 10 bar
Maximální provozní tlak:10.0
Těleso:Mosaz;Nerezová ocel (1.4404/316);Anodický oxidovaný hliník
Utěsnění sedla:NBR

Technická data

AttributeValue
Médium:Agresivní plyny a kapaliny;Neutrální plyny a kapaliny
Provoz:3/2
Provozní tlak:0 ... 10 bar
Maximální provozní tlak:10.0
Těleso:Mosaz;Nerezová ocel (1.4404/316);Anodický oxidovaný hliník
Utěsnění sedla:NBR
Kód cívky:4260
Název řady:24011