HADICOVÉ ŠROUBENÍ PUSH-ON

Zboží: 240901000
  • Ideální pro použití ve vakuových systémech
  • Pro jednoduché a rychlé připojení pneumatických okruhů
  • Elegantní a kompaktní provedení
  • Přesně obrobeno pro zajištění naprosté spolehlivosti
  • Odolné proti korozi
  • Jedinečný tvar ozubení zajišťuje dobré upnutí, i když je tvarovka utažena ručně
  • Ideální pro použití ve stísněných prostorách, kde se požadují malé poloměry ohybů
  • V dodávce jsou zahrnuty tV dodávce jsou zahrnuty také převlečné maticeV dodávce jsou zahrnuty také převlečné maticeV dodávce jsou zahrnuty také převlečné maticeV dodávce jsou zahrnuty také převlečné maticeV dodávce jsou zahrnuty také převlečné maticeV dodávce jsou zahrnuty také převlečné maticeV dodávce jsou zahrnuty také převlečné maticeké převlečné matice
Médium:Stlačený vzduch
Tvar:Kříž
Vnější průměr trubky:10.0
Provozní tlak:-0.9 ... 10 bar
Provozní teplota:-18 ... 70 °C
Těleso:Poniklovaná mosaz

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Tvar:Kříž
Vnější průměr trubky:10.0
Provozní tlak:-0.9 ... 10 bar
Provozní teplota:-18 ... 70 °C
Těleso:Poniklovaná mosaz
Název řady:24