HADICOVÉ ŠROUBENÍ PUSH-ON

Zboží: 24A510418
  • Ideální pro použití ve vakuových systémech
  • Pro jednoduché a rychlé připojení pneumatických okruhů
  • Elegantní a kompaktní provedení
  • Přesně obrobeno pro zajištění naprosté spolehlivosti
  • Odolné proti korozi
  • Jedinečný tvar ozubení zajišťuje dobré upnutí, i když je tvarovka utažena ručně
  • Ideální pro použití ve stísněných prostorách, kde se požadují malé poloměry ohybů
  • V dodávce jsou zahrnuty také převlečné matice
Médium:Stlačený vzduch
Tvar:Banjo
Vnější průměr trubky:4.0
Provozní tlak:-0.9 ... 10 bar
Provozní teplota:-18 ... 70 °C
Název řady:24

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Tvar:Banjo
Vnější průměr trubky:4.0
Provozní tlak:-0.9 ... 10 bar
Provozní teplota:-18 ... 70 °C
Název řady:24