Ventily pro samostatnou montáž

Zboží: 2622101305002400
  • LABS free
  • Standardní manuální ovládání s aretací
  • Kompaktní provedení
  • Vysoká průtoková rychlost
  • Bezúdržbový
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:4/2
Pohon:Sol/Sol
Napětí:24Vdc
Proud:2.0

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:4/2
Pohon:Sol/Sol
Napětí:24Vdc
Proud:2.0
Provozní tlak:2 ... 8 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Maximální provozní tlak:10.0
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803
Těleso:Hliník
Těsnění:NBR
Název řady:26220

Příslušenství

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Koleno

Hadice

Tube cutter

Zboží:M/3314
Barva:Red

Nylon tubing

Zboží:PA2-0006025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0006100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:100 m