Ventily pro samostatnou montáž

Zboží: 2623400305002400
  • Standardní manuální ovládání s aretací
  • Kompaktní provedení
  • Vysoká průtoková rychlost
  • Jednoduché provedení měkkého těsnění šoupátka
  • Bezúdržbový
  • Snadno vyměnitelné vyměnitelný elektromagnet
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Provoz:5/3
Pohon:Sol/Sol
Funkce:COP
Napětí:24Vdc

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Provoz:5/3
Pohon:Sol/Sol
Funkce:COP
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:3 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803
Ochranná třída:IP65
Montáž:Volitelná
Těleso:Hliník
Utěsnění sedla:NBR
Kód cívky:3050
Název řady:26230

Příslušenství

Elektrické zástrčky

Electrical plug with cable gland

Zboží:0570275000000000
Napětí:250 VAC;300 VDC
Typ konektoru:30mm Průmyslový standard

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250828
Závit:G1/4
Vnější průměr trubky:8.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470828
Závit:G1/4
Vnější průměr trubky:8.0
Tvar:Koleno

Tlumiče

Sintered Bronze Silencers

Zboží:T40C2800
Závit:G1/4