Ventily pro samostatnou montáž

Zboží: 2636265421123050
  • Pro dvojčinné pohony
  • Spínání bez propouštění
  • Bezpečnostní funkce v případě výpadku napájení o poruchu se postará mechanická vratná pružina
  • Vhodný pro použití na nechráněných místech s drsné podmínky prostředí
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Provoz:5/2
Pohon:Sol/Vzduchová pružina
Napětí:220Vac 60Hz
Provozní tlak:1 ... 10 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Provoz:5/2
Pohon:Sol/Vzduchová pružina
Napětí:220Vac 60Hz
Provozní tlak:1 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 60 °C
Maximální provozní tlak:10.0
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803
Ruční potlačení řízení:Otočit a zajistit
Ochranná třída:IP66
Montáž:Volitelná
Těleso:Anodický oxidovaný hliník
Utěsnění sedla:NBR
Kód cívky:4211
Název řady:26360

Příslušenství

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250828
Závit:G1/4
Vnější průměr trubky:8.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470828
Závit:G1/4
Vnější průměr trubky:8.0
Tvar:Koleno

Tlumiče

Tlumiče hluku Herion

Zboží:0014610000000000
Závit:G1/4

Hadice

Tube cutter

Zboží:M/3314
Barva:Red

Nylon tubing

Zboží:PA2-0008025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:8.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0008100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:8.0
Délka:100 m