Poppet ventil nepřímo ovládaný elektromagnetem

Zboží: 7032230020011050
  • High switching capability at low power
  • Interchangeable solenoid options
  • Manual override standard on normally closed valves
Médium:Stlačený vzduch, filtrovaný a lubrikovaný nebo nelubrikovaný
Velikost portu:G1
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:115Vac
Provozní tlak:1 ... 16 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch, filtrovaný a lubrikovaný nebo nelubrikovaný
Velikost portu:G1
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:115Vac
Provozní tlak:1 ... 16 bar
Provozní teplota:10 ... 60 °C
Pilot:Interní
Těleso:Hliník
Název řady:70300