Eletromagnetické ventily pro samostatnou montáž

Zboží: 8026670080002450
  • Velký průtok
  • Možnost ovládání z externího ovládacího zdroje
  • Vysoká opakovatelnost spínací doby
  • Snadno vyměnitelný elektromagnet
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/4;G1
Provoz:3/2
Pohon:Sol/Spring
Funkce:NC
Napětí:24Vac

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/4;G1
Provoz:3/2
Pohon:Sol/Spring
Funkce:NC
Napětí:24Vac
Provozní tlak:2 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 60 °C
Maximální provozní tlak:10.0
Elektrické zapojení:DIN 43 650 Form A
Ochranná třída:IP65
Montáž:Volitelná
Těleso:Hliník
Elastomery:Polyuretan
Utěsnění sedla:Polyuretan
Kód cívky:0800
Název řady:80265

Příslušenství

Elektrické zástrčky

Plug with Moulded Cable

Zboží:M/P43315/1
Délka kabelu:1 m
Napětí:250Vac/dc
Typ konektoru:30mm Průmyslový standard