Brass Angle Seat Valve, G1

Zboží: 8218400.0000.00000
  • Tlumené zavírání a těsnost proti zpětnému tlaku
  • Vhodný pro znečištěná média
  • Pilotním signálem může být tekuté médium
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1
Provoz:2/2
Funkce:NC
Provozní tlak:0 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 180 °C

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1
Provoz:2/2
Funkce:NC
Provozní tlak:0 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 180 °C
Teplota (médium):-10 ... 180 °C
Maximální provozní tlak:10.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:180.0
Hodnota Kv:14.0
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:6162.0
Těleso:Mosaz
Utěsnění sedla:PTFE
Název řady:82180