Brass Indirect Acting Solenoid Valve, 1/2" NPT

Zboží: 8241201.9101.02400
  • High flow rate
  • Damped operation
  • Solenoid interchangeable without tools
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:1/2" NPT
Provoz:2/2
Funkce:NO
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0.1 ... 16 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:1/2" NPT
Provoz:2/2
Funkce:NO
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0.1 ... 16 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Teplota (médium):-10 ... 90 °C
Maximální provozní tlak:16.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:90.0
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:3.8
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:1672.0
Montáž:Volitelná
Těleso:Mosaz
Utěsnění sedla:NBR
Kód cívky:9101
Název řady:82410