Indirect solenoid actuated diaphragm valve

Zboží: 8241301.9136.02400
  • High flow rate
  • Damped operation
  • Solenoid interchangeable without tools
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:3/4" NPT
Provoz:2/2
Funkce:NO
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0.1 ... 16 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:3/4" NPT
Provoz:2/2
Funkce:NO
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0.1 ... 16 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Teplota (médium):-10 ... 90 °C
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:6.1
Montáž:Volitelná
Utěsnění sedla:NBR
Kód cívky:9136
Název řady:82410