Brass Direct Acting Solenoid Valve, G3/8

Zboží: 8251120.9101.02400
  • Ventil pracuje bez tlakevého rozdílu
  • Velký průtok
  • Vhodný pro vakuum
  • Cívka elektromagnetu vyměnitelná bez nástrojů (Click-on®)
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G3/8
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0 ... 10 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G3/8
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Teplota (médium):-10 ... 90 °C
Maximální provozní tlak:10.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:90.0
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:0.15
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:66.0
Těleso:Mosaz
Utěsnění sedla:NBR
Certification - IP Rating:EN 60529 IP65
Certification - REACH:Available
Certification - RoHS Compliant:Available
Products - WEEE:WEEE
Classification - eClass 11:51030690
Classification - HS Code (Customs):84812090
Classification - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:40141605
Classification - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Product - Height:28,5 mm
Product - Length:85,0 mm
Product - Width:44,0 mm
Product - Unit of Measure:EA
Performance - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Název řady:82510