Brass Direct Acting Solenoid Valve, G3/8

Zboží: 8251160.9151.23050
  • Ventil pracuje bez tlakevého rozdílu
  • Velký průtok
  • Vhodný pro vakuum
  • Cívka elektromagnetu vyměnitelná bez nástrojů (Click-on®)
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G3/8
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:230Vac 50Hz
Provozní tlak:0 ... 12 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G3/8
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:230Vac 50Hz
Provozní tlak:0 ... 12 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Teplota (médium):-10 ... 90 °C
Maximální provozní tlak:12.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:90.0
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:0.35
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:154.0
Těleso:Mosaz
Utěsnění sedla:NBR
Název řady:82510