Brass Direct Acting Solenoid Valve, G1/4

Zboží: 8253051.8001.02400
  • Vhodný pro vakuum
  • Kompaktní cívka s integrovanou trubkou pro jádro
  • Ventil je funkční bez tlakové diference
  • Pracovní tlak 0 až 20 bar s cívkou
  • AC a těsněním NBR
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1/4
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0 ... 6 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1/4
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0 ... 6 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Teplota (médium):0 ... 150 °C
Maximální provozní tlak:6.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:150.0
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:1.5
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:660.0
Těleso:Mosaz
Utěsnění sedla:HNBR
Kód cívky:8001
Název řady:82530