Elektromagneticky ovládaný pístový ventil s nuceným zvedáním

Zboží: 8254600.9401.00000
  • Ventil pracuje bez tlakového rozdílu
  • Velký průtok
  • Vhodný pro vakuum
  • Pro soustavy s nízkým nebo kolísajícím tlaken
  • Cívka elektromagnetu vyměnitelná bez nástrojů (Click-on®)
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1-1/2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:Bez cívky
Provozní tlak:0 ... 16 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1-1/2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:Bez cívky
Provozní tlak:0 ... 16 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Teplota (médium):-10 ... 90 °C
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803
Ochranná třída:IP65
Hodnota Kv:25.0
Těleso:Mosaz
Utěsnění sedla:NBR-K
Kód cívky:9401
Název řady:82540