Brass Direct Acting Solenoid Valve, G1-1/2

Zboží: 8254600.9401.02400
  • Ventil pracuje bez tlakového rozdílu
  • Velký průtok
  • Vhodný pro vakuum
  • Pro soustavy s nízkým nebo kolísajícím tlaken
  • Cívka elektromagnetu vyměnitelná bez nástrojů (Click-on®)
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1-1/2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0 ... 16 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1-1/2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0 ... 16 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Teplota (médium):-10 ... 90 °C
Maximální provozní tlak:16.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:90.0
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:25.0
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:11003.0
Těleso:Mosaz
Utěsnění sedla:NBR
Kód cívky:9401
Název řady:82540