Stainless Steel (DIN 1.4408, AISI 316) Direct Acting Solenoid Valve, G1/4

Zboží: 8259001.9151.02400
  • High flow rate
  • Damped operation
  • For systems with low or fluctuating pressure
  • Valve operates without differential pressure
  • Solenoid interchangeable without tools (Click-on)
Velikost portu:G1/4
Provoz:2/2
Funkce:NO
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C

Technická data

AttributeValue
Velikost portu:G1/4
Provoz:2/2
Funkce:NO
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Teplota (médium):-10 ... 90 °C
Maximální provozní tlak:10.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:90.0
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803 Form A
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:1.9
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:836.0
Těleso:Nerezová ocel
Utěsnění sedla:NBR-K
Kód cívky:9151
Název řady:82590