2/2 Way Diaphragm Valves with Click-On Coils

Zboží: 8259200.9151.11000
  • High flow rate
  • Damped operation
  • For systems with low or fluctuating pressure
  • Valve operates without differential pressure
  • Solenoid interchangeable without tools (Click-on)
Velikost portu:G1/2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:110Vdc
Provozní tlak:0 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C

Technická data

AttributeValue
Velikost portu:G1/2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:110Vdc
Provozní tlak:0 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Teplota (médium):-10 ... 90 °C
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803 Form A
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:3.4
Těleso:Nerezová ocel (DIN 1.4408, AISI 316)
Utěsnění sedla:NBR-K
Kód cívky:9151
Název řady:82590