Solenoid actuated diaphragm valve with forced lifting

Zboží: 8263000.8041.02400
  • Suitable for vacuum
  • Compact Solenoid with integrated core tube
  • Valve operates without differential pressure
  • Solenoid actuated, with forced lifting
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:1/4" NPT
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0 ... 10 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:1/4" NPT
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Teplota (médium):-10 ... 90 °C
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:1.5
Těleso:Mosaz;PA66
Utěsnění sedla:NBR
Kód cívky:8041
Název řady:82630