PA66 Direct Acting Solenoid Valve, 3/8" NPT

Zboží: 8263103.8001.23050
  • Suitable for vacuum
  • Compact Solenoid with integrated core tube
  • Valve operates without differential pressure
  • Solenoid actuated, with forced lifting
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:3/8" NPT
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:230Vac 50Hz
Provozní tlak:0 ... 10 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:3/8" NPT
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:230Vac 50Hz
Provozní tlak:0 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Teplota (médium):-10 ... 110 °C
Maximální provozní tlak:10.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:110.0
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:1.7
Těleso:PA66
Utěsnění sedla:FPM
Kód cívky:8001
Název řady:82630