Solenoid actuated diaphragm valve with forced lifting

Zboží: 8263203.8000.11000
  • Suitable for vacuum
  • Compact Solenoid with integrated core tube
  • Valve operates without differential pressure
  • Solenoid actuated, with forced lifting
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:1/2" NPT
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:110Vdc
Provozní tlak:0 ... 10 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:1/2" NPT
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:110Vdc
Provozní tlak:0 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Teplota (médium):-10 ... 110 °C
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:1.7
Těleso:Mosaz;PA66
Utěsnění sedla:FPM
Kód cívky:8000
Název řady:82630